- Proizvodi
- E11693
Spojni kabel s utičnicom
E11693
ADOAH040MSN0002A04
Spojni kabel s utičnicom
E11693
ADOAH040MSN0002A04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | Područje ex 1 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 15 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|