1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E11644

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Spojni kabel

VDOGH050VAS0005E05STGH050VAS

E11644
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
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] < 30 AC / < 36 DC
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...100
Zaštita IP 68; IP 69K
Mehanički podaci
Materijali PVC
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L) / nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E11644-00 — 01.10.2004 —