{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |
---|---|
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
Bez silikona | da |
Električni podaci | |
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 3 |
Radni uvjeti | |
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci | |
Materijali | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano / Mjed, niklovano |
Opaske | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - utikač | |
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm | |
Električni priključak | |
Priključak | Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica | |
Poveznik: 1 x M8, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...0,7 Nm | |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E11377-00 — 01.09.2008 —
![]() |