- Proizvodi
- E11186
Premosni kabel s utikačem ventila
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
Premosni kabel s utikačem ventila
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zaštita od prenapona | da; (VDR) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno; 3 x 0,5 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste B, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |