1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Dodatna oprema za senzore položaja
  5. Ugradbene stezaljke s krajnjim zaporom
  6. E11048

Ugradbena stezaljka za senzore položaja

MOUNTING CLAMP M18

E11048

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
  • Sigurno pričvršćivanje senzora s ugradbom na klik
  • Za postavljanje cilindričnih senzora
  • Jednostavno, brzo i jeftino pričvršćivanje
  • Pouzdano postavljanje na površinu pomoću dva vijka
Preuzmite
Technische Details
Primjena
Dizajn s čvrstim krajem
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Mehanički podaci
Težina [g] 11,5
Dimenzije [mm] 24 x 30 x 29
Unutarnji promjer [mm] 18
Materijali Računalo
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E11048-00 — 06.03.2003 —