{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |
---|---|
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
Bez silikona | da |
Električni podaci | |
Radni napon [V] | < 30 AC / < 36 DC |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti | |
Temperatura okoline [°C] | -25...100 |
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci | |
Dimenzije [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materijali | PVC |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak | |
Kabel: 25 m, PVC, Narančasto, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² | |
Električni priključak - utičnica | |
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10953-00 — 23.09.2005 —
![]() |