You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E10939

Spojni kabel

E10939

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Spojni kabel

E10939

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo bez halogena
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Zaštitna klasa III
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, bez halogena; 3 x 0,34 mm²
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano