1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Dodatna oprema
  4. Pribor za magnetne senzore
  5. Prigušni magneti
  6. E10752

E10752

Prigušni magnet

MAGNET M4.0 BARRIUM FERRITE

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za uporabu u kombinaciji s magnetskim senzorima
  • Za osiguranje velikog osjetilnog raspona
  • Smjer osovinske magnetizacije
  • Široko područje radne temperature
Preuzmite
Technische Details
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...200
Mehanički podaci
Težina [g] 35,2
Dimenzije [mm] Ø 30 / L = 10
Materijali Barij ferit
Snaga magnetskog polja [mT] 103
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10752-00 — 10.10.2013 —