1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10711

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

E10711

Razdjelna kutija

ZDO4H045MSS0025A07
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
Bez silikona da
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Zaštitna klasa II
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] 4
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 12
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -15...80
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 18 x 54 x 82
Materijali TPU
Broj ulaza razdjelne kutije 4
Vrsta konektora M12
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 4 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 25 m, PUR, bez halogena; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²
Električni priključak - utor
Priključak Poveznik: 4 x M12; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10711-00 — 13.01.2017 —