1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10606

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Spojni kabel

VDOGF030MSS01,1A03STGF030MSS

E10606
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
Radni napon [V] < 60 AC/DC
Zaštitna klasa III
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Materijali PUR
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano / Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M8, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano
Električni priključak
Priključak Kabel: 1,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10606-00 — 01.09.2008 —