You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E10600

Spojni kabel

E10600

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Spojni kabel

E10600

VDOAF030MSS00,6A03STGF030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11325 Usporedba proizvoda: E10600 / E11325 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] < 60 AC/DC
Zaštitna klasa III
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Materijali PUR
Materijal ulivenog tijela PUR
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano
Električni priključak
Priključak Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano