- Proizvodi
- E10563
Adapter
E10563
VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS
Adapter
E10563
VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | Aluminij |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | Aluminij |
Zaporna matica materijala | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Aluminij; Zaključavanje: Aluminij |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Aluminij; Zaključavanje: Aluminij |