1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10507

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: EVC004 – Usporedba proizvoda: E10507 / EVC004
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.

E10507

Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MSS0002A03
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
Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 27 x 15 x 39
Materijali TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10507-00 — 06.03.2003 —