- Proizvodi
- E10452
Spojni kabel s utičnicom
E10452
ADOAH042VAS0015E03
Spojni kabel s utičnicom
E10452
ADOAH042VAS0015E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU prozirno |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU, prozirno |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 15 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|