1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10420

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

E10420

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MSS0015G04
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
Posebno svojstvo Zaštićni kabel
Električni podaci
Radni napon [V] < 50 AC / < 60 DC
Zaštitna klasa III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] 4
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...70
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Težina [g] 578,8
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 46,5
Materijali TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 15 m, PVC, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10420-01 — 29.05.2012 —