- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Ugradbeni kompleti
- E10396
Ugradbeni zdenac za kapacitivne senzore
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
Ugradbeni zdenac za kapacitivne senzore
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
- Za otkrivanje razine s kapacitivnim senzorima u spremnicima i rezervoarima
- Uporaba u tekućinama zbog trajnog i pouzdanog brtvljenja
- Učinkovita zaštita senzora od oštećenja i vlage
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E10399 Usporedba proizvoda: E10396 / E10399 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Montaža | za kapacitivne senzore |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 1032,2 |
---|---|
Vrsta montaže | za kapacitivne senzore |
Materijali | PVC |
Duljina [mm] | 2000 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|