You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E10346

Spojivi utikač

E10346

SSTAH040MSSFKPG

Spojivi utikač

E10346

SSTAH040MSSFKPG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11505 Usporedba proizvoda: E10346 / E11505 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] < 125 AC / < 150 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Materijali PBT
Materijal ulivenog tijela PBT
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm
Električni priključak - utikač
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: Mjed, niklovano