- Proizvodi
- E10284
Spojni kabel
E10284
VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS
Spojni kabel
E10284
VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC051 Usporedba proizvoda: E10284 / EVC051 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |