You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E10252

Spojni kabel s utičnicom

E10252

ADOGH040ZDS0005A03

Spojni kabel s utičnicom

E10252

ADOGH040ZDS0005A03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] < 250 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 47
Materijali PUR
Materijal ulivenog tijela PUR
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano