You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E10140

Spojni kabel s utičnicom

E10140

ADOGH040MSS0005A

Spojni kabel s utičnicom

E10140

ADOGH040MSS0005A

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] < 250 AC / < 300 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 43
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala Mjed, niklovano
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano