You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E10105

Spojni kabel s utičnicom

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Spojni kabel s utičnicom

E10105

ADOGB030PLS0005E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 26 x 26 x 60
Materijali TPU
Materijal ulivenog tijela TPU
Zaporna matica materijala PA
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm )
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: PA