- Proizvodi
- E10097
Spojni kabel s utičnicom
E10097
ADOAH040PLS0002E03
Spojni kabel s utičnicom
E10097
ADOAH040PLS0002E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E10909 Usporedba proizvoda: E10097 / E10909 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | PUR |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: PUR |
---|