1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10095

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: E11510 – Usporedba proizvoda: E10095 / E11510

E10095

Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAH042ZDSFKPG
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
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Izlazi
Električna izvedba NPN
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 36 x 20 x 31
Materijali PA
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink, niklovano
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Pogon 1 x LED, Zeleno
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10095-00 — 06.03.2003 —