- Proizvodi
- E10085
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10085
SDOAT052--SFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10085
SDOAT052--SFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | NPN |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | PA |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Kabelska prirubnica: PG 9 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x Ø 28 mm, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: PA |
---|