1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10059

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Utičnica s mogućnošću ožičenja

SDOAC030--SFKPG

E10059
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
Radni napon [V] < 250 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 65
Mehanički podaci
Materijali PA
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø ...6,5 mm
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x ventil vrste C DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PA
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10059-00 — 06.03.2003 —