Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala
DX2053
DISPLAY/AX460/ANALOG/DC
Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala
DX2053
DISPLAY/AX460/ANALOG/DC
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Primjena
Primjena | prikaz i praćenje analognih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 100 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2; Broj digitalnih izlaza: 4; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | -10...10 |
Razlučivost analognog ulaza | 16 bit |
Precizan analogni ulaz [%] | 0,1 |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4 |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 200 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 0...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 270 |
Analogni naponski izlaz [V] | -10...10 |
Precizan analogni izlaz [%] | 0,1 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Razlučivost analognog izlaza | 16 bit |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Zaštita | IP 65 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 299 |
---|---|
Vrsta montaže | izrez ploče: 91 x 43 mm |
Dimenzije [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materijali | Noryl UL94-V-0 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke: |
---|