You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Nadzor stanja
  3. Signalizacija i prikaz
  4. Zasloni za prikaz procesne vrijednosti
  5. DX2021

Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena

DX2021

DISPLAY/FX460/AC/DC

Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena

DX2021

DISPLAY/FX460/AC/DC

  • Za praćenje brzine okretaja, brzine, kakvoće i vremena rukovanja
  • Za prikaz i procjenu sljedova impulsa s visokom ulaznom frekvencijom
  • Jasno vidljiv zaslon LCD
  • Intuitivno rukovanje zbog zaslona na dodir i običnog teksta
  • Razne konfigurabilne funkcije praćenja
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
Tehnički podaci
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Primjena
Primjena Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] 50...60
Radni napon [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Potrošnja struje [mA] 100
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 2
Ulazi
Broj digitalnih ulaza 2
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...60
Temperatura skladištenja [°C] -25...70
Zaštita IP 65
Terminali za stupanj zaštite IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Mehanički podaci
Težina [g] 355
Vrsta montaže izrez ploče: 91 x 43 mm
Dimenzije [mm] 48 x 112 x 116
Materijali Noryl UL94-V-0
Prikazi / radni elementi
Prikaz
prikaz u boji potpuno grafički zaslon LCD, displej osjetljiv na dodir
Električni priključak
Priključak Vijčane stezaljke:
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DX2021-00 — 19.10.2016 —