- Proizvodi
- DX2012
Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala
DX2012
DISPLAY/AX360/PNP OUT
Multifunkcijski zaslon za praćenje analognog standardnog signala
DX2012
DISPLAY/AX360/PNP OUT
- Jasno vidljiv 6-znamenkasti zaslon LED
- Veliki radni raspon AC/DC
- Pouzdano praćenje senzora s analognim standardnim signalima
- Slobodno promjenjive vrijednosti prikaza i kombinacije signala
- Izlaz za prekapčanje za pouzdano praćenje graničnih vrijednosti
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DX2042 Usporedba proizvoda: DX2012 / DX2042 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | prikaz analognih standardnih signala; primjerice tlačni senzori, temperaturni senzori ili senzori protoka |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tolerancija radnog napona [%] | 33...58 |
Radni napon [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA; Osigurano protiv kratkog spoja) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 2 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 2 |
---|
Izlazi
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
---|---|
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Zaštita | IP 65; (čeono) |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 552,8 |
---|---|
Materijali | Noryl UL94-V-0 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|