Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena
DX2003
DISPLAY/FX360/PNP OUT
Multifunkcijski zaslon za praćenje obrtaja, brzine i vremena
DX2003
DISPLAY/FX360/PNP OUT
- Za prikaz i procjenu sljedova impulsa
- Za praćenje brzine okretaja, brzine, kakvoće i vremena rukovanja
- Razne konfigurabilne funkcije praćenja
- Izrazito točno mjerenje ulazne frekvencije
- Jasno vidljiv 6-znamenkasti zaslon LED
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DX2023 Usporedba proizvoda: DX2003 / DX2023 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci |
---|
Električni podaci
Frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tolerancija radnog napona [%] | 33...58 |
Radni napon [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Potrošnja struje [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 |
Zaštita | IP 65; (čeono) |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 575,4 |
---|---|
Materijali | Noryl UL94-V-0 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Vijčane stezaljke, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|