Zamjenski artikl: DX2021
– Usporedba proizvoda: DX2001 / DX2021
Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |||||
---|---|---|---|---|---|
Primjena | Univerzalni nadzor i prikaz za sve fizikalne jedinice koje su izvedive iz impulsnih sekvenci | ||||
Električni podaci | |||||
Frekvencija AC [Hz] | 50...60 | ||||
Tolerancija radnog napona [%] | 33...58 | ||||
Radni napon [V] | 230 / 115 AC / 24 DC | ||||
Potrošnja struje [mA] | 120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V) | ||||
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA) | ||||
Radni uvjeti | |||||
Temperatura okoline [°C] | 0...45 | ||||
Temperatura skladištenja [°C] | -25...75 | ||||
Zaštita | IP 65; (čeono) | ||||
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 | ||||
Testovi / odobrenja | |||||
EMC |
|
||||
MTTF [godina] | 97 | ||||
Mehanički podaci | |||||
Težina [g] | 565,2 | ||||
Materijali | Noryl UL94-V-0 | ||||
Prikazi / radni elementi | |||||
Prikaz |
|
||||
Električni priključak | |||||
Priključak | Vijčane stezaljke, DC: 10 x ...1,5 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DX2001-00 — 06.03.2003 —
![]() |