Programabilni pretvarač frekvencije u struju
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
Programabilni pretvarač frekvencije u struju
DW2503
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC
- Strujni ili naponski izlaz razmjeran frekvenciji
- Za otkrivanje brzine remena i praćenje brzine remena u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja
- Visoka ulazna frekvencija do 60.000 impulsa po minuti
- Razne konfigurabilne funkcije praćenja
- Jasno čitljiv, osvijetljen zaslon OLED za programiranje i prikaz stvarne vrijednosti
Ne upotrebljavajte za nove projekte.
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Primjena
Primjena | Pretvorba impulsnih sekvenci u analogne normirane signale |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110...240 |
---|---|
Nazivni napon DC [V] | 27 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | < 10 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 20...10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Maks. potrošnja struje [VA] | 8 |
Potrošnja energije [W] | 5 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1; Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 1 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 10000 |
Raspon mjera/postavki
Raspon postavki Hz [Hz] | 0...10000 |
---|---|
Područje regulacije [Imp/min] | 0...600000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Zaštita | IP 50 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 380,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Dimenzije [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
dvokomorski terminali: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |