Primjena |
Primjena |
signaliziranje stanja stroja |
Električni podaci |
Radni napon [V] |
18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
Nazivni napon DC [V] |
24 |
Potrošnja struje [mA] |
< 200 |
Ulazi |
Visoka ulazna struja [mA] |
6 |
Sučelja |
Komunikacijsko sučelje |
IO-Link |
Tip prijenosa |
COM2 (38.4 kBaud) |
Revizija IO-Linka |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Identifikacijska oznaka IO-Link proizvoda |
841 d / 00 03 49 h |
Način SIO |
da |
Potrebni tip glavnog konektora |
A |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] |
3,2 |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-25...50 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-40...75 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] |
90 |
Zračni pritisak [kPa] |
< 106 |
Maks. visina iznad razine mora [m] |
2000 |
Zaštita |
IP 54 |
Mehanički podaci |
Težina [g] |
563,5 |
Dimenzije [mm] |
Ø 70 / L = 284 |
Materijali |
kućište: ABS; optika: Računalo |
Prikazi / radni elementi |
Prikaz |
Segment rasvjete LED |
5 x 4 žaruljice LED |
|
Zvučni signal |
zvučni signal |
Najviši zvučni tlak [dB] |
85 |
Opaske |
Opaske |
Molimo da daljnje informacije potražite u uputama za rad. |
|
Količina pakiranja |
1 kom. |
Električni priključak |
|
Poveznik: M12 |