- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Kompaktni uređaji sustava RFID sa sučeljem CANopen za mobilne aplikacije
- DTM436
Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom SAE J 1939
DTM436
DTMHF IBRWCJUS03
Glava za očitavanje/pisanje sustava RFID sa sučeljem CAN i protokolom SAE J 1939
DTM436
DTMHF IBRWCJUS03
- Glava sustava RFID za očitavanje / pisanje s HF-om za izravnu ugradnju
- Jedinica sve u jedan: antena, procjena i sučelje SAE J 1939
- Prikladno za uporabu u mobilnim strojevima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Velika radna temperatura i visoka otpornost na udar i vibraciju
Primjena
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada; EU/RED; Australija; Japan; Kina; Tajvan; Indija; Singapur; Ukrajina | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Zaštitna klasa | III |
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Domet nadzora
Prednja strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Bočna strana glave za pisanje / očitavanje udaljenosti [mm] | 60 | |||
Udaljenost do oznake ID [mm] |
|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|
Protokol | J1939 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 477 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 198,5 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | kućište: Plemeniti čelik; Zaštitni poklopac: PPS; prozor LED: PEI |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |