1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. DN2134

Zamjenski artikl: DN4034 – Usporedba proizvoda: DN2134 / DN4034

DN2134

Sklopni mrežni dio 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Za regulirano napajanje upravljačkih uređaja, senzora, pokretača i industrijske elektronike
  • Nizak stupanj gubitka snage zbog visoke učinkovitosti
  • Visoko vrijeme mrežnog međupohranjivanja
  • Velike rezerve struje
  • Niski stupanj grijanja upravljačkog ormarića
  • ce
  • cul
Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] 400...500
Nazivna frekvencija AC [Hz] 47...63
Ulazni napon DC [V] 450...820
Ulazni napon AC [V] 340...576
Izlazni napon DC [V] 24...28
Zaštitna klasa I; (IEC 61140)
Maks. odgoda uključenja [ms] 80
Vrijeme odgode uključenja [s] < 80
Izlazni napon [V] prilagodljivo
Tolerancija izlaznog napona [%] 2
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] 20
Broj izlaznih krugova 1
Maks. rezidualna valovitost [%] 0,1
Smanjenje [W/K] 12 (60...70 °C)
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] 0...70
Zaštita IP 20
Testovi / odobrenja
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
EN 61000-3-2
MTTF [godina] 58
Mehanički podaci
Težina [g] 1810,6
Vrsta montaže vodilica; (TH35 (EN 60715))
Materijali Aluminij
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Izlazni napon LED, Zeleno
preopterećenje LED, Crveno
kratki spoj LED, Crveno bljeskanje
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Stezaljke: 1,5...6 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DN2134-01 — 26.11.2004 —