Zamjenski artikl: DN4014
– Usporedba proizvoda: DN2114 / DN4014
Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Električni podaci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazivni napon AC [V] | < 230 | ||||||
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 | ||||||
Ulazni napon AC [V] | 85...132 / 184...264 | ||||||
Izlazni napon DC [V] | 24...28 | ||||||
Zaštitna klasa | I; (IEC 61140) | ||||||
Maks. odgoda uključenja [ms] | 80 | ||||||
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 80 | ||||||
Izlazni napon [V] | prilagodljivo | ||||||
Tolerancija izlaznog napona [%] | 2 | ||||||
Maks. izlazna struja pri min. izlaznom naponu [A] | 20 | ||||||
Broj izlaznih krugova | 1 | ||||||
Maks. rezidualna valovitost [%] | 0,1 | ||||||
Vanjska zaštita izlaza | 20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V) | ||||||
Izlazi | |||||||
Zaštita od kratkog spoja | da | ||||||
Zaštita od preopterećenja | da | ||||||
Radni uvjeti | |||||||
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | ||||||
Zaštita | IP 20 | ||||||
Testovi / odobrenja | |||||||
EMC |
|
||||||
MTTF [godina] | 112 | ||||||
Mehanički podaci | |||||||
Težina [g] | 1861,4 | ||||||
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 (EN 60715)) | ||||||
Materijali | Aluminij | ||||||
Prikazi / radni elementi | |||||||
Prikaz |
|
||||||
Opaske | |||||||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||||||
Električni priključak | |||||||
Priključak | Stezaljke: 1,5...6 mm² | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DN2114-00 — 26.11.2004 —
![]() |