prekidački pojačivač
DN0220
N200/SA-2 110-240VAC
prekidački pojačivač
DN0220
N200/SA-2 110-240VAC
- Pouzdano prekapčanje visokih struja ili izmjeničnih struja
- Integrirano napajanje širokog raspona za napajanje senzora
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
- Umetni vijčani terminali pojednostavljuju postavljanje
- S kontrolom PNP-a ili NPN-a
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|
Primjena
Primjena | Procjena strujnog napajanja i signala |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tolerancija nazivnog napona [%] | > 20 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 20...10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Snaga izolacije [V] | 9 |
Maks. potrošnja struje AC [W] | 11 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA) |
Broj kanala | 2 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj izlaza releja: 2 |
---|
Ulazi
Ulazni krug digitalnih ulaza | PNP/NPN |
---|
Izlazi
Broj izlaza releja | 2 |
---|---|
Opteretivost kontakta | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (omska otpornost) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (40 °C: 50 % nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 3000 |
Zaštita | IP 20 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Stupanj zaprljanja | 2; (≤ 240 V AC) |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 215 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 240,5 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 EN 60715) |
Materijali | plastika: PC-GF20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Električni priključak
Priključak | glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm |
---|