{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Značajke proizvoda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN | ||||
Primjena | |||||
Primjena | Procjena strujnog napajanja i signala | ||||
Električni podaci | |||||
Nazivni napon AC [V] | < 230 | ||||
Tolerancija nazivnog napona [%] | 10 | ||||
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 10 | ||||
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 47...63 | ||||
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) | ||||
Izlazi | |||||
Opteretivost kontakta | 4 A / 625 VA / 250 V AC | ||||
Radni uvjeti | |||||
Temperatura okoline [°C] | 0...50 | ||||
Zaštita | IP 40 | ||||
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 | ||||
Mehanički podaci | |||||
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN | ||||
Materijali | plastika | ||||
Prikazi / radni elementi | |||||
Prikaz |
|
||||
Električni priključak | |||||
Priključak | Stezaljke: ...4 mm² | ||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DN0202-00 — 06.03.2003 —
![]() |