Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Za primjene u opasnim područjima
- Pouzdano beskontaktno praćenje brzine okretaja u odnosu na smanjenu brzinu okretaja
- 2 u 1: senzori za brzinu i procjenu u istom kompaktnom kućištu
- Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću gumba za potvrdu
- Za izravno spajanje na PLC
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 10...36 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | II |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (kod primjene izvan opasnog područja: 250; Izlaz impulsa: 15) |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 8 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | ne |
Radni razmak [mm] | 0...6 |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Princip mjerenja | indukcijski |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 10 |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 0...15 |
---|---|
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 18000 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Funkcija učenja |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...60 | |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Napomena o oznaci ATEX |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [godina] | 1051 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 177 |
---|---|
Način ugradnje | neizravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); PBT; TPE-U |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
bemerkungen
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|