- Proizvodi
- IO-Link
- Senzori sa IO-Linkom za kontrolu kretanja
- IO-Link - Nadgledanje broja okretaja Compact
- DI5026
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI5026
DIA3010-WRKG/IO
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI5026
DIA3010-WRKG/IO
- 2 u 1: senzori za brzinu i procjenu u istom kompaktnom kućištu
- Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću potenciometra
- Za izravno spajanje na PLC
- Pouzdano beskontaktno praćenje brzine okretaja u odnosu na smanjenu brzinu okretaja
- Sa IO-Linkom za prijenos signala i dijagnostičkih podataka
Značajke proizvoda
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Kućište | Tip navoja |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Primjena
Primjena | jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
---|
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] | 10...36 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 22 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Električna izvedba | PNP/NPN |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 250 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | ne |
Radni razmak [mm] | 0...8,1 |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Princip mjerenja | indukcijski |
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 10 |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 0...30 |
---|---|
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 18000 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Višeokretajni potenciometar ili IO-Link |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 656 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 182,7 |
---|---|
Kućište | Tip navoja |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed specijalni premaz; PA; TPE-U |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|