You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori brzine
  4. Nadgledanje broja okretaja Compact
  5. DI5020

Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DI5020

DIA3010-ZPKG

Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DI5020

DIA3010-ZPKG

  • 2 u 1: senzori za brzinu i procjenu u istom kompaktnom kućištu
  • Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću potenciometra
  • Za izravno spajanje na PLC
  • Smanjena složenost ugradnje
  • Pouzdano beskontaktno praćenje brzine okretaja u odnosu na smanjenu brzinu okretaja
  • ce
  • ukca
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 10
Kućište Tip navoja
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Primjena
Primjena jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] 10...36
Potrošnja struje [mA] < 20
Zaštitna klasa III
Zaštita obrnutog polariteta da
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 250
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Prilagodljivo osjetilno područje ne
Radni razmak [mm] 0...8,1
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] 5...3600
Princip mjerenja induktivno
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 10
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] 15
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] 18000
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Višeokretajni potenciometar
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -25...80
Zaštita IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 656
Mehanički podaci
Težina [g] 282,3
Kućište Tip navoja
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 80
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali Mjed specijalni premaz; PA; TPE-U
Zakretni moment pritezanja [Nm] 50
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
zaporne matice: 2
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²