1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. DI5003

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Zamjenski artikl: DI5020 – Usporedba proizvoda: DI5003 / DI5020

Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

DI5003

Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Pouzdano beskontaktno praćenje brzine okretaja u odnosu na smanjenu brzinu okretaja
  • 2 u 1: senzori za brzinu i procjenu u istom kompaktnom kućištu
  • Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću potenciometra
  • Za izravno spajanje na PLC
  • Smanjena složenost ugradnje
  • ce
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm] 10
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Primjena
Primjena jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje
Električni podaci
Nazivni napon DC [V] 10...36
Potrošnja struje [mA] < 15
Zaštita obrnutog polariteta da
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Električna izvedba PNP
Izlazna funkcija normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] 2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] 250
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] 250
Osigurano protiv kratkog spoja da
Zaštita od preopterećenja da
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] 10
Prilagodljivo osjetilno područje ne
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] 30...3000
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr] 10
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] 15
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] 15000
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja Višeokretajni potenciometar
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Zaštita IP 67
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] 905
Mehanički podaci
Težina [g] 258,4
Način ugradnje izravno ugradivo
Dimenzije [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Oznaka navoja M30 x 1,5
Materijali Mjed specijalni premaz; PBT
Zakretni moment pritezanja [Nm] 50
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja 1 x LED, Zeleno
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DI5003-00 — 07.11.2007 —