- Proizvodi
- DI0100
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI0100
DIA3010-ZROW
Kompaktna jedinica procjene za praćenje brzine
DI0100
DIA3010-ZROW
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: DI0101 Usporedba proizvoda: DI0100 / DI0101 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
---|---|
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Primjena
Primjena | jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje |
---|
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] | 20...250 |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 2,5 |
Zaštita obrnutog polariteta | ne |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 6 |
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 350 (...50 °C) |
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200 |
Osigurano protiv kratkog spoja | ne |
Zaštita od preopterećenja | ne |
Domet nadzora
Razmak prekapčanja [mm] | 10 |
---|---|
Prilagodljivo osjetilno područje | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] | 5...300 |
---|
Točnost / odstupanja
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 |
---|---|
Histereza [% od Sr] | 10 |
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 12 |
---|---|
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 1500 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Višeokretajni potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Način ugradnje | izravno ugradivo |
---|---|
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materijali | Mjed specijalni premaz; PBT |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|