Zamjenski artikl: DI0101
– Usporedba proizvoda: DI0001 / DI0101
Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Značajke proizvoda | |||
---|---|---|---|
Izlazna funkcija | normalno otvoreno | ||
Razmak prekapčanja [mm] | 10 | ||
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
Primjena | |||
Primjena | jednostavna procjena okretnog i linearnog kretanja s obzirom na smanjenu brzinu okretaja; blokiranje | ||
Električni podaci | |||
Nazivni napon AC [V] | 20...250 | ||
Nazivni napon DC [V] | 20...250 | ||
Zaštita obrnutog polariteta | ne | ||
Izlazi | |||
Ukupni broj izlaza | 1 | ||
Izlazna funkcija | normalno otvoreno | ||
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 6,5 | ||
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 6 | ||
Maks. struja propuštanja [mA] | 1,5 | ||
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) | ||
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 | ||
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA] | 2200 | ||
Osigurano protiv kratkog spoja | ne | ||
Zaštita od preopterećenja | ne | ||
Domet nadzora | |||
Razmak prekapčanja [mm] | 10 | ||
Prilagodljivo osjetilno područje | ne | ||
Raspon mjera/postavki | |||
Područje regulacije [Imp/min] | 5...300 | ||
Točnost / odstupanja | |||
Čimbenik ispravka | Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3 | ||
Histereza [% od Sr] | 10 | ||
Vremena reakcije | |||
Startno premoštenje [s] | 12 | ||
Maks. prigušna frekvencija [Imp/min] | 1500 | ||
Softver / programiranje | |||
Poravnanje točke prekapčanja | Višeokretajni potenciometar | ||
Radni uvjeti | |||
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | ||
Zaštita | IP 67 | ||
Testovi / odobrenja | |||
MTTF [godina] | 347 | ||
Mehanički podaci | |||
Težina [g] | 255,8 | ||
Način ugradnje | izravno ugradivo | ||
Dimenzije [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 | ||
Oznaka navoja | M30 x 1,5 | ||
Materijali | Mjed specijalni premaz; PBT | ||
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 50 | ||
Prikazi / radni elementi | |||
Prikaz |
|
||
Električni priključak | |||
Potrebna zaštita | minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće | ||
Opaske | |||
Opaske |
|
||
Električni priključak | |||
Priključak | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — DI0001-00 — 13.03.2015 —
![]() |