Jedinica za procjenu nadzora brzine
DD0203
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
Jedinica za procjenu nadzora brzine
DD0203
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
- Za otkrivanje frekvencije, brzine i brzine okretaja
- Pouzdano praćenje povećane i smanjene brzine okretaja
- Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću potenciometra
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz rada, funkcije, statusa prekapčanja i otpuštanja
- Dizajn osobito pogodan za uštedu prostora
Značajke proizvoda
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Primjena
Primjena | univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona 2 [%] | > 20 |
---|---|
Nazivni napon AC [V] | 110...240 |
Nazivni napon DC [V] | 27 |
Tolerancija nazivnog napona [%] | > 20 |
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] | 20...10 |
Nazivna frekvencija AC [Hz] | 50...60 |
Snaga izolacije [V] | 9 |
Maks. potrošnja struje AC [W] | 6 |
Maks. potrošnja struje DC [W] | 4 |
Pomoćna energija za senzore DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj izlaza releja: 1 |
---|
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 1 |
---|---|
Broj izlaza releja | 1 |
Opteretivost kontakta | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (omska otpornost) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Raspon mjera/postavki
Raspon postavki Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] | 1...100 |
---|
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] | 0,1...15 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...70 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 80; (40 °C: 50 % nekondenzirajuće) |
Maks. visina iznad razine mora [m] | 2000 |
Zaštita | IP 20 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Stupanj zaprljanja | 2; (≤ 240 V AC) |
Testovi / odobrenja
Odobrenje | UL: N001 |
---|---|
MTTF [godina] | 212 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 242 |
---|---|
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
Vrsta montaže | vodilica; (TH35 EN 60715) |
Dimenzije [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Materijali | plastika: PC-GF20 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Električni priključak
Priključak | glave zatika: 4 x ; Razmak: 5,0 mm |
---|