You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. DD0023

Jedinica za procjenu nadzora brzine

DD0023

D100/110VAC/10-10K

Jedinica za procjenu nadzora brzine

DD0023

D100/110VAC/10-10K

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Kućište Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm] 75 x 55 x 110
Primjena
Primjena univerzalna procjena slijeda impulsa u odnosu na uvećanu i smanjenu brzinu okretaja; praćenje brzine okretaja
Električni podaci
Nazivni napon AC [V] < 110
Nazivni napon DC [V] 24
Tolerancija nazivnog napona [%] 10
Tolerancija nazivnog napona 2 [%] 10
Nazivna frekvencija AC [Hz] 50...60
Pomoćna energija za senzore DC [V] 24; (≤ 30 mA)
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj izlaza releja: 1
Izlazi
Broj izlaza releja 1
Opteretivost kontakta 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [Imp/min] 10...10000
Točnost / odstupanja
Histereza [% od Sr] 5...100
Ponovljivost [% od Sr] 1
Vremena reakcije
Startno premoštenje [s] 0,5...15
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja precizno poravnanje unutar područja putem potenciometra
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...70
Zaštita IP 40
Terminali za stupanj zaštite IP 20
Mehanički podaci
Kućište Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm] 75 x 55 x 110
Materijali plastika
Prikazi / radni elementi
Prikaz
Status prekapčanja LED, Zeleno
Pogon 1 x LED, Zeleno