- Proizvodi
- CR3150
CAN GSM/GPS quad-band radio modem
CR3150
MobileMaintenance
CAN GSM/GPS quad-band radio modem
CR3150
MobileMaintenance
- Globalni prijenos podataka mobilnom radiomrežom 2G/3G
- Dobivanje podataka o položaju i prijenos na oblak
- Sigurna komunikacija između krajnjih točaka protokolom TLS
- Sigurno međuspremanje podataka čak i u slučaju nestabilne radioveze
- Spajanje na upravljački sustav stroja putem sučelja CAN
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: CR3146 ili CR3158 Usporedba proizvoda: CR3150 / CR3146 / CR3158 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 250 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih ulaza: 1 |
---|
Ulazi
Broj analognih ulaza | 1 |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|---|
Broj sučelja CAN | 2 |
Broj sučelja USB | 1 |
Protokol | CANopen; SAE J1939 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 215 |
---|---|
Materijali | kućište: PA crno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Memorije podataka
Sat u stvarnom vremenu | da; s načinom mirovanja i pokretanja |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|