- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- I/O moduli
- Uređaji s programibilnosti po izboru i poveznikom M12 ili DEUTSCH
- CR2051
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
Moduli I/O za pokretne strojeve
CR2051
ioControl/Out 16/DT6
- Decentralizirano spajanje senzorā i pokretačā
- Sučelje CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim izlaznim kanalima
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 16 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 16 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 16 |
---|---|
Broj digitalnih izlaza | 16 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Broj izlaza PWM | 16 |
Broj izlaza PWM-I | 8 |
Softver / programiranje
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
---|
Sučelja
Broj sučelja CAN | 2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [godina] | 96 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 711 |
---|---|
Vrsta montaže | postavljanje pomoću vijaka |
Dimenzije [mm] | 234,2 x 76 x 40,5 |
Materijali | PA armirano stakleno vlakno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Izlazi
Con. 1...8 | Poveznik: 8 x Konektor DEUTSCH |
---|