- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Upravljački uređaji
- Upravljački uređaji za upotrebu u kabinama i kontrolnim ormarićima
- CR0431
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0431
R360/BasicController relay
Programabilni upravljački uređaj za pokretne strojeve
CR0431
R360/BasicController relay
- Za jednostavne upravljačke funkcije u vozilima i pokretnim strojevima
- S mnogim višefunkcijskim konfigurabilnim ulaznim i izlaznim kanalima
- Sučelja CAN s visokom kakvoćom izvedbe za različite komunikacijske zadaće
- Za upotrebu u vozačevoj kabini i upravljačkom ormariću
- Slobodno programabilno prema IEC 61131-3 sa sustavom CODESYS 2.3
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 45 |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 14 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8; Broj analognih ulaza: 4; Broj frekvencijskih ulaza: 4; Broj ulaza otpornika: 4; Broj izlaza releja: 6 |
Ulazi
Broj frekvencijskih ulaza | 4 |
---|---|
Broj ulaza otpornika | 4 |
Broj digitalnih ulaza | 8 |
Broj analognih ulaza | 4 |
Analogni ulaz (struja) [mA] | 0...20 |
Analogni ulaz (napon) [V] | 0...32 |
Izlazi
Broj izlaza releja | 6 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | ulazne/izlazne funkcije |
---|---|
Funkcija PLC prema IEC 61131-3 | da |
Sučelja
Broj sučelja CAN | 2 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 106 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 561 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 163 x 112 x 46,1 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|