- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Antene sustava RFID za spajanje na jedinice za procjenu
- ANT960
RFID UHF antena
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
RFID UHF antena
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Električni podaci
Maksimalna ulazna snaga [mW] | 1000 |
---|---|
Frekvencija rada [MHz] | 902...928 (FCC) |
Spojevi antene | 1; (TNC utičnica) |
Polarizacija | kružni |
Snaga prijenosa izračene snage (ERP) [mW] | 3981 |
Pojačanje antene [dB] | 8,5 |
Impedanca [Ω] | 50 |
Domet nadzora
Kut otvaranja [°] | 65 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 2406,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 300 x 300 x 79 |
Materijali | kućište: Aluminij; TNC utičnica: mjed / PTFE; Zaštitni poklopac: plastika; |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|