- Proizvodi
- Obrada slike / identifikacija
- RFID
- Antene sustava RFID za spajanje na jedinice za procjenu
- ANT920
RFID UHF antena
ANT920
DTRUHFA ADRWETTN04
RFID UHF antena
ANT920
DTRUHFA ADRWETTN04
- Za pouzdanu identifikaciju identifikacijskih oznaka UHF u proizvodnji i logistici
- Kompaktno kućište za uporabu u bliskom i udaljenom polju
- Rasponi očitavanja do 2 m
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 902...928 |
---|---|
Spojevi antene | 1; (TNC utičnica) |
Pojačanje antene [dB] | 2,5 |
Impedanca [Ω] | 50 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 484,5 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materijali | kućište: plastika; TNC utičnica: mjed / PTFE |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|